Publicar produtos
VALVE 210 - BRONZE GATE VALVE PN16 FxF FULL BORE

VALVE 210 - BRONZE GATE VALVE PN16 FxF FULL BORE

4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Válvula de gaveta de passagem plena de bronze tipo normal. Pode ser usada em uma ampla variedade de setores: aquecimento, ar condicionado, irrigação e sistemas sanitários e geralmente com qualquer líquido não corrosivo. Alça em aço ou alumínio sob encomenda. Temperatura máxima de trabalho: 80 °C na ausência de vapor. Roscas: ISO228/1: FxF PN16 As válvulas de gaveta podem ser instaladas horizontalmente ou verticalmente. A manobra lenta e proporcional evita o fenômeno do golpe de aríete. Preste atenção durante a fase de instalação, especialmente para as de tamanho pequeno, evite forçar o parafusamento do tubo para não deformar os assentos de vedação. As válvulas de gaveta também podem trabalhar em uma posição intermediária da abertura, de modo a reduzir o fluxo para os tubos. Onde houver detritos do sistema, eles podem ser coletados e/ou filtrados pela instalação do dispositivo de proteção apropriado (consulte nossos itens 411-412).
Especificações técnicas
  • Ref.ª única210
  • Familia de productoGATE VALVES
  • Grupo de produtosGATE VALVES
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2024-09-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas