Publicar produtos
VALVE NOVA - FULL BORE BRASS BALL VALVE
VALVE NOVA - FULL BORE BRASS BALL VALVE
VALVE NOVA - FULL BORE BRASS BALL VALVE
VALVE NOVA - FULL BORE BRASS BALL VALVE
VALVE NOVA - FULL BORE BRASS BALL VALVE
VALVE NOVA - FULL BORE BRASS BALL VALVE

    VALVE NOVA - FULL BORE BRASS BALL VALVE

    4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Válvula de esfera tipo exportação de passagem total cromada, adequada para uma ampla variedade de setores: serviços de água doméstica, HACV, formas aerodinâmicas não perigosas, hidrocarbonetos líquidos e sistemas pneumáticos. Não use com vapor. PN20 Disponível com a seguinte rosca de acordo com ISO 228/1: Fêmea/fêmea - Macho/fêmea - Macho/macho Temperatura máxima de trabalho: 120 °C - sem vapor. Na presença de impurezas no fluido (como calcário, poeira ou areia), instale um filtro (consulte nossos itens 411-412-411CM-412CM) para evitar danos à esfera e às vedações.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNOVA
    • Familia de productoWATER AND HEATING BALL VALVES
    • Grupo de produtosWater and heating ball valves
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-09-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia