Publicar produtos
MVB Modulating Vertical Hydronic Boilers 503A-2003A
Raypak

MVB Modulating Vertical Hydronic Boilers 503A-2003A

Traduzido por Google,

Tecnologias consagradas pelo tempo unem-se com avanços de ponta na caldeira vertical modulante MVB da Raypak. O espaço pequeno não é mais um problema, e nosso design compacto se encaixa em uma abertura de porta de 32” para torná-lo a escolha perfeita para projetos de retrofit de difícil acesso.

Características

  • Eficiência Térmica de 86,2% na Tarifa Cheia; Até 88,4% em carga parcial.
  • Pressão de ventilação positiva, Aparelho de Condensação. Ventilação Cat IV Necessária.
  • Cabeçalhos de ferro fundido com trocador de calor de tubo aletado de cobre padrão. Cabeçalhos de latão e tubos de Cupro-Níquel disponíveis como opções. ASME Seção IV construído e carimbado, registrado no Conselho Nacional.
  • Certificado CSA Low-Lead, menos de 0,25% de chumbo.
  • Certificado para ANSI Z21.13.
  • Temperatura mínima da água de entrada: 120°F.
  • Temperatura máxima da água de saída operacional: 235°F.
  • Modulação Eletrônica, Turndown até 7:1.
  • Pacote de controle VERSA IC® com função de reinicialização externa integrada e display LCD, incluindo sensor do sistema, sensor indireto e sensor de fornecimento indireto.
  • Luzes de exibição de status.
  • Controle em cascata de até 8 unidades, sem necessidade de sequenciador externo.
  • Cascata em modos de modulação paralela ou sequencial.
  • Centro de diagnóstico com histórico, inglês, sem códigos.
  • Porta Modbus RTU BMS (RS485).
  • Interface BMS de 0-10 VCC (Setpoint ou Direct Drive).
  • Todos os modelos de construção interior/exterior.
  • Certificado sob a Regra SCAQMD 1146.2. Atende a todos os regulamentos de baixo NOx.
  • Projetado com componentes de sistema precisamente combinados.
  • O design de menor área instalada (5,4 pés quadrados) cabe em espaços apertados e substitui facilmente caldeiras maiores.
  • 100% testado contra incêndio de fábrica.
  • Gabinete completo protege todos os controles e fiação. Revestimento em pó resistente e resistente à ferrugem.
  • Adequado para altitudes de até 10.000 pés (redução acima de 2.000 pés).
  • Não é necessário dreno de condensado da caldeira (projeto proprietário)
  • Disponível para gás natural ou propano.
  • Filtro de ar de combustão integral (MERV8).
  • Múltiplas Saídas de Bomba – Bomba de Caldeira, Bomba de Sistema, Bomba Indireta.
  • Operação Silenciosa de Sussurro.
  • Orgulhosamente montado nos EUA.

Opções:

  • Sensor de ar externo (B-32)
  • BACNet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, N2 Metasys (B-85)
  • Lonworks (B-86)
  • Alarme com campainha de 4” (E-5)
  • Corte de Água Baixa (F-10)
  • Cold Water Start (não para sistemas de água potável)
  • Corrida de Água Fria
  • Neutralizador de condensado (Z-12)
Especificação
    • 86.2% Thermal efficiency at full rate 
    • 100% Factory fire-tested 
    • VERSA IC® Integrated controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity provided standard 
    • Electronic modulation, constant ratio 7:1 turndown 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 boilers - no external sequencer required 
    • Cascade in parallel or sequential modulation modes 
    • Modbus RTU BMS Port 
    • Maximum outlet water temperature: 235°F (113°F) 
    • Minimum acceptable inlet water temperature: 120°F (49°F) 
    • Limited 20-year thermal shock warranty 
    • Limited 10-year heat exchanger warranty 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
    • Proudly Assembled in the USA
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMVB-Modulating-Vertical-Hydronic-Boilers-503A-2003A
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de produtosHydronic Boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Nome UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 00
  • Título OmniclassCommercial Boilers
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States