Publicar produtos
Mizu Drift Drop In Grate Square 50mm Brushed Bronze
Mizu Drift Drop In Grate Square 50mm Brushed Bronze
    Reece

    Mizu Drift Drop In Grate Square 50mm Brushed Bronze

    Traduzido por Google,
    Em consonância com os princípios do design minimalista, as linhas limpas da Mizu fazem da simplicidade a protagonista. A grelha de embutir quadrada Mizu Drift de 50 mm oferece uma integração elegante com o piso, garantindo um resultado tão funcional quanto estiloso. Fabricada com corpo em latão maciço, o acabamento marcante é extremamente durável.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única201658
    • Familia de productoMizu
    • Grupo de produtosDrift
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)19
    • Largura (mm)68
    • Profundidade (mm)68
    Relacionado
    • Material principalDR Brass
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem

    Disponibilidade da região

    Oceânia
    Australia