Publicar produtos
Mizu Drift Brass Trapscrew Grate Round 80mm Brushed Nickel
Mizu Drift Brass Trapscrew Grate Round 80mm Brushed Nickel
Mizu Drift Brass Trapscrew Grate Round 80mm Brushed Nickel
    Reece

    Mizu Drift Brass Trapscrew Grate Round 80mm Brushed Nickel

    Traduzido por Google,
    Em consonância com os princípios do design minimalista, as linhas limpas da Mizu fazem da simplicidade a protagonista. O ralo de rosca quadrada Mizu Drift de 80 mm oferece uma integração elegante com o piso, garantindo um resultado tão funcional quanto estiloso. Fabricado com corpo em latão maciço, o acabamento impressionante é extremamente durável.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única246025
    • Familia de productoMizu
    • Grupo de produtosDrift
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)18.5
    • Largura (mm)85.5
    Relacionado
    • Material principalDR Brass
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem

    Disponibilidade da região

    Oceânia