Publicar produtos
Kado Lux Oval Floor Waste 97mm DN80 Matte Black
Kado Lux Oval Floor Waste 97mm DN80 Matte Black
    Reece

    Kado Lux Oval Floor Waste 97mm DN80 Matte Black

    Traduzido por Google,
    Fabricado em aço inoxidável 316 de qualidade marítima, o ralo de chão oval Kado Lux de 97 mm cria um acabamento perfeito com seus azulejos e valoriza o espaço do chuveiro. O ralo de chão para chuveiro Kado Lux é adequado para uso interno, externo e em áreas costeiras.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única951044
    • Familia de productoKado
    • Grupo de produtosLux
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)22
    • Largura (mm)97
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem

    Disponibilidade da região

    Oceânia