Publicar produtos
ICE BAS SM m600 LED1320-2200-840 ONF ML
REGENT

ICE BAS SM m600 LED1320-2200-840 ONF ML

Traduzido por Google,
Luminária de ripa individual ICE Basis m600, com LED, potência do sistema: 10 - 18 W, fluxo luminoso da luminária 1320 - 2200 lm, índice de reprodução de cores CRI>80, 4000 K, branco neutro, tolerâncias de cor SDCM 3, vida útil do LED L80 72.000 h, segurança fotobiológica: a luminária não representa perigo (RG0), 230 V, caixa em chapa de aço, branca, difusor em policarbonato (PC) mistura acetinada branca, feixe circular, 1 dispositivo de controle integral, ON/OFF, potência do sistema e escolha de 4 níveis de fluxo luminoso, pode ser definido diretamente na luminária:␍10-13-15-18 W / 1320-1640-1880-2200 lm classe de proteção I, proteção de entrada IP20, teste de fio incandescente 850 °C, resistência ao impacto: IK 07, este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética B e número de registro EPREL: 1249144 L = 577 mm, B = 65 mm, H = 58 mm
Especificação
  • Features

    • Mounting rail made of galvanised steel sheet, white
    • Opal diffuser made of polycarbonate
    • High luminous efficacy of up to 140 lm/W
    • Extremely even spread of light
    • Low-priced and universally applicable
    • Substitute for battens equipped with conventional linear fluorescent lamps
    • Robust and durable

    Specifications

    • For mounting on ceilings and for pendant mounting with pendant tube, steel wire/catenary suspension
    • Opal diffuser for enhanced glare control
    • Different lengths can be combined
    • Beam angle: all-round beam
    • Electronic control gear integrated, ON/OFF Multilumen or adjudimmable digital DALI2
    • Available with emergency unit (single battery 3 h)
    • for ambient temperatures –10 to +40 °C, with emergency unit 0 to +35 °C

    Fields of application

    • Industry: corridors, garages, bike rooms, secondary rooms
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1320-2200-840
  • Familia de productoTRAQ and ICE
  • Grupo de produtosICE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Flexible Lighting
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEG000028
  • Nome ETIMLamps
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 45 15
  • Título OmniclassLamps

Disponibilidade da região

Europa Ásia Oceânia África