Publicar produtos
CHAN-S CR1267 LED1500-840 RUN DALI
REGENT

CHAN-S CR1267 LED1500-840 RUN DALI

Traduzido por Google,
Luminária de teto embutida Canal S com LED, potência do sistema: 14 W, potência de espera 0,5 W, fluxo luminoso da luminária 1500 lm, índice de reprodução de cores CRI > 80, 4000 K, branco neutro, tolerâncias de cor SDCM 3, vida útil do LED L80 50.000 h, segurança fotobiológica: a luminária não representa perigo (RG0), 230 V, emissão direta de luz, perfil de suporte em alumínio anodizado de cor natural, difusor em polimetilmetacrilato (PMMA) opalino, óptica RUN, 1 reator integral, DALI2, com fiação sem halogênio, classe de proteção I, proteção de entrada IP20, teste de fio incandescente 650 °C, resistência ao impacto: IK 08 para temperaturas ambientes de -5 a +30 °C, este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética B e número de registro EPREL: 1124091 L = 1267 mm, B = 86 mm, EL = 1251 mm, EB = 65 mm, ET = 60 mm
Especificação
    • Features

      • "S" as in slim: Aesthetic design, extremely compact dimensions, 65 x 60 mm
      • Available with integrated RUN Diffuser or office-compatible RUN+ Diffuser for continuous, seamless lines of light allowing precise planning up to 24 m length
      • Channel S Boost Office: very aesthetic louvre optics optimized for LED, particularly efficient, planning according to EN 12464-1, up to 3600 lm / 1,2 m
      • Economical overall solution featuring maximum ergonomics for the user
      • Visually perfect transition from profile to diffuser without gasket
      • Shadow-free line of light and timeless design
      • Asymmetrical light distribution for standard-compliant blackboard lighting and wall illumination

      Specifications

      • 100% direct light emission
      • End faces feature expansion compensation, generating a visually seamless, flush-mounted diffuser effect
      • Support profile and ends (visible part) in natural anodised aluminium
      • No visible screws
      • Colour temperature can be adjusted individually with the Tunable White technology
      • LED batten luminaire replaceable on site
      • Dimmable digital DALI
      • Operating unit integrated
      • Also available ceiling and wall mounted luminaires as well as system without cover frame

      Fields of application

      • Office & Education
        offices, open-plan offices, staff training facilities, conference rooms, libraries, classrooms, circulation zones
      • Industry
        working areas
      • Retail & Hospitality
        Checkout areas, shopping malls
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1500-840
  • Familia de productoLinear luminaires
  • Grupo de produtosChannel S
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Flexible Lighting
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEG000028
  • Nome ETIMLamps
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 45 15
  • Título OmniclassLamps

Disponibilidade da região

Europa Ásia Oceânia África