Publicar produtos
CHAN-S-BO CR667 LED2050-840 DALI
REGENT

CHAN-S-BO CR667 LED2050-840 DALI

Traduzido por Google,
Luminária de teto embutida Canal S Boost Office com LED, potência do sistema: 21,5 W, potência de espera 0,5 W, fluxo luminoso da luminária 2050 lm, índice de reprodução de cores CRI > 80, temperatura de cor 4000 K, branco neutro, tolerâncias de cor SDCM 2, vida útil do LED L80 50.000 h, compatível com escritórios e sem ofuscamento de acordo com EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), segurança fotobiológica: a luminária não representa perigo (RG0), 230 V, emissão direta de luz, perfil de suporte em alumínio anodizado de cor natural Óptica Boost, para uma óptica de grade otimizada para escritórios e altamente estética feita de plástico de alta qualidade, 1 dispositivo de controle integral, DALI2, com fiação sem halogênio, Óptica Boost com óptica específica para LED e design. Compatível com escritório e antirreflexo de acordo com EN 12464-1 (UGR < 19 e Lmax> 65°< 3000 cd/m2) sem visão direta do LED graças à óptica primária acetinada e óptica de veneziana em baixo brilho, com qualidade de luz irrestrita. classe de proteção I, proteção de entrada IP20, teste de fio incandescente 650 °C, resistência ao impacto: IK 08 para temperaturas ambientes de -5 a +30 °C, este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética B e número de registro EPREL: 1249130 L = 667 mm, B = 86 mm, EL = 651 mm, EB = 65 mm, ET = 60 mm
Especificação
  • Features

    • "S" as in slim: Aesthetic design, extremely compact dimensions, 65 x 60 mm
    • Available with integrated RUN Diffuser or office-compatible RUN+ Diffuser for continuous, seamless lines of light allowing precise planning up to 24 m length
    • Channel S Boost Office: very aesthetic louvre optics optimized for LED, particularly efficient, planning according to EN 12464-1, up to 3600 lm / 1,2 m
    • Economical overall solution featuring maximum ergonomics for the user
    • Visually perfect transition from profile to diffuser without gasket
    • Shadow-free line of light and timeless design
    • Asymmetrical light distribution for standard-compliant blackboard lighting and wall illumination

    Specifications

    • 100% direct light emission
    • End faces feature expansion compensation, generating a visually seamless, flush-mounted diffuser effect
    • Support profile and ends (visible part) in natural anodised aluminium
    • No visible screws
    • Colour temperature can be adjusted individually with the Tunable White technology
    • LED batten luminaire replaceable on site
    • Dimmable digital DALI
    • Operating unit integrated
    • Also available ceiling and wall mounted luminaires as well as system without cover frame

    Fields of application

    • Office & Education
      offices, open-plan offices, staff training facilities, conference rooms, libraries, classrooms, circulation zones
    • Industry
      working areas
    • Retail & Hospitality
      Checkout areas, shopping malls
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2050-840
  • Familia de productoLinear luminaires
  • Grupo de produtosChannel S
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Flexible Lighting
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEG000028
  • Nome ETIMLamps
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 45 15
  • Título OmniclassLamps

Disponibilidade da região

Europa Ásia Oceânia África