Publicar produtos
Vedação Roxtec H3+1 UG™
Vedação Roxtec H3+1 UG™
Vedação Roxtec H3+1 UG™
Vedação Roxtec H3+1 UG™
    Roxtec

    Vedação Roxtec H3+1 UG™

    Selos para cabos que passam por fundações

    A vedação Roxtec H3+1 UG™ é ideal para cabos de energia em uma formação de tifólio mais um cabo de aterramento que entra nas fundações e funciona como uma barreira de longa duração contra inundações, gás, umidade e roedores. É uma vedação em quatro partes fácil de instalar também em condições molhadas e em ambientes com água corrente. A passagem suporta tensão extrema de cabo e tem mais de 3 mm de tolerância em relação à abertura e também um indicador que mostra quando a compressão da vedação foi alcançada. A vedação pode ser instalada em luvas, conduítes ou passagens com furo circular

  • Resistente a roedores
  • Rápido e fácil de instalar
  • Oferece excelente retenção de cabo
  • Especificação
    • À prova de gás

      • 0,3 bar (constante)

      À prova d'água

      • 0,3 bar (constante)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Estrutura da instalação

      • Concreto

      Tipo de montagem

      • Abertura existente
      • Luva existente
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH3_1_UG_seal
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2020-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBorracha
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Água
    • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
    • Código ETIMEC000220
    • Nome ETIMWall duct for cable
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall and barrier accessory systems
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Underground Ducts and Raceways for Electrical Systems