Publicar produtos
Vedação Roxtec H3 UG™
Vedação Roxtec H3 UG™
Vedação Roxtec H3 UG™
Vedação Roxtec H3 UG™
    Roxtec

    Vedação Roxtec H3 UG™

    Selos para cabos que passam por fundações.

    A vedação Roxtec H3 UG™ é ideal para passagem de cabos por fundações e funciona como uma barreira duradoura contra inundação, gás, umidade e roedores. É uma vedação em três partes fácil de instalar também em condições molhadas e em ambientes com água corrente. O selo suporta tensão extrema de cabo e tem mais de 3 mm de tolerância em relação à abertura e tembém um indicador que mostra quando a compressão da vedação foi alcançada. A vedação pode ser instalada em luvas, conduítes e passagens com furo circular.

  • Resistente a roedores
  • Rápido e fácil de instalar
  • Oferece excelente retenção de cabo
  • Especificação
    • À prova de gás

      • 0,3 bar (constante)

      À prova d'água

      • 0,3 bar (constante)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Estrutura da instalação

      • Concreto

      Tipo de montagem

      • Abertura existente
      • Luva existente
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH3_UG_seal
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2020-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBorracha
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Água
    • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
    • Código ETIMEC000220
    • Nome ETIMWall duct for cable
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall and barrier accessory systems
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Underground Ducts and Raceways for Electrical Systems