Publicar produtos
Melamine Closets
Rubbermaid

Melamine Closets

4.3 de 5 estrelas4.3(30 avaliações)
Traduzido por Google,

Não importa o espaço, podemos organizá-lo.

Feito sob medida e com precisão

Oferecendo o melhor nível de estilo e personalização, a coleção Heirloom™ permite a criação de armários, vestiários e despensas verdadeiramente personalizados, adaptados às necessidades do proprietário. Com uma vasta gama de acabamentos e acessórios, qualquer armário ou zona de arrumação torna-se uma extensão natural da própria divisão.

Grau de móveis

Heirloom Collection™ oferece uma ampla gama de atualizações para que você possa maximizar seu espaço e estilo. A Rubbermaid fabrica laminado de melamina de grau comercial de 3/4" de espessura. Com aço, corrediças de gaveta de extensão total, cores, estilos e acessórios, você pode se sentir confiante na beleza duradoura dos sistemas de armazenamento Rubbermaid.

Beleza duradoura

Com 3 acabamentos em madeira premium, encontre a combinação perfeita que seus clientes desejam para complementar qualquer decoração. Escolha entre branco, mogno e cinza fosco.

Garantido

Garantimos nossos materiais e mão de obra durante toda a vida útil do produto. Instale a qualidade confiável que os clientes Rubbermaid esperam.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamelamine-closet
  • Familia de productoStorage Solutions
  • Grupo de produtosMelamine Closets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelf and racking units
  • Código CSI MasterFormat 201410 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Storage Specialties
  • Número OmniClass23-21 15 00
  • Título OmniclassWardrobe and Closet Specialties
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings