Publicar produtos
Ryterna r40
Ryterna r40
Ryterna r40
    Ryterna

    Ryterna r40

    Traduzido por Google,
    O sistema de trilho modelo porta de garagem R40 vem totalmente pré-montado com molas de tensão, cabos e acessórios. A porta com ferragens tipo R40 é muito fácil e rápida de instalar. Sistema durável e confiável - ajuste e esqueça. Certificado de acordo com EN 13241-1 especificações técnicas Características de segurança de acordo com EN 13241 As portas são testadas e cumprem a norma CE 89/107/EC. Rolos de rolamento de esferas, sistema de trilho seguro, estrutura reforçada com proteção para os dedos, painéis anti-esmagamento - externo e interno.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaR40010100
    • Familia de productoGarage doors
    • Grupo de produtosHardware Type 40
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-07-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Garagem
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715