Publicar produtos
GPX® ARCHITECTURAL SERIES Doors and Walls
GPX® ARCHITECTURAL SERIES Doors and Walls

    GPX® ARCHITECTURAL SERIES Doors and Walls

    Traduzido por Google,

    Paredes resistentes ao fogo de 60 a 120 minutos e

    Portas resistentes ao fogo de 60 a 90 minutos

    • GPX® Architectural Series Fire Resistive fornece transparência de parede a parede e do chão ao teto.
    • Proporciona a aparência limpa da estrutura de alumínio convencional com linhas de visão uniformes.
    • Está disponível em acabamentos padrão e personalizados, incluindo pintura de alto desempenho da PPG, anodizado transparente, anodizado bronze, anodizado preto, Decoral®, folheado de madeira, metal ornamental e muito mais.
    • Pode ser personalizado para proteger contra balas e explosões.
    • As portas são elegíveis para atender à UL 1784 para conjuntos de controle de fumaça e tiragem quando usadas com uma gaxeta de Categoria H. Clique aqui para saber mais.
    • Garantia limitada padrão de 5 anos.
    • Fabricado nos EUA para prazos de entrega rápidos e preços competitivos.


    Especificação
    • Frame Weight
      12 lbs. / lineal foot

      Fire Rating
      60-120 minute fire resistive walls with hose stream
      60-90 minute fire resistive doors with hose stream*
      *Meets 250° F temperature rise criteria for full duration

      Frame Profile
      2-1/2 in. (64 mm) equal sightlines

      Finish
      High performance paint by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, wood veneer, ornamental metal and more

      Application
      Walls, Doors

      Door Profile
      5 in. (127 mm) stile and top rail

      Bottom Rail
      10 in. (254 mm) ADA compliant*
      Bottom rail can be modified with AHJ approval


      Keywords

      • Fire resistive glass walls
      • Fire resistive doors
      • GPX Architectural Series
      • 60-120 minute fire resistive solutions
      • Transparent fire protection
      • Fire rated glass framing systems
      • UL and Intertek listed fire resistive systems
      • Custom fire resistive solutions
      • High-performance finish options for fire resistive framing
      • Smoke and draft control fire resistive doors

      Relevant to Adjacent Products:

      • SuperLite II-XL glass for fire protection
      • Fire protective glass and framing
      • Fire rated openings and floors
      • Bullet and blast resistant glazing solutions
      • Clear anodized, bronze anodized, and black anodized finishes
      • Decorative and ornamental metal finishes for fire resistive framing
      • ADA compliant fire resistive solutions
      • Sustainable fire resistive glass and framing for LEED projects
      • Customizable fire rated glass systems for architectural designs
      • Fire safety and protection solutions for commercial and public buildings



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGPX_ARCHITECTURAL_SERIES_doors_walls
    • Familia de productoGPX® ARCHITECTURAL SERIES
    • Grupo de produtosFire Doors and Walls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Código CSI MasterFormat 201408 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts