Publicar produtos
Swing Gate 330
Swing Gate 330
Swing Gate 330
Swing Gate 330

    Swing Gate 330

    Traduzido por Google,
    O Swing Gate 330 é um portão motorizado onde a essência das matérias-primas como o aço e o vidro são moldadas pelo típico ESTILO ITALIANO, para tornar as entradas particularmente elegantes e seguras. Este sistema de controle de acesso é composto por dois ou mais armários que através de vidros giratórios possibilitam a entrada e saída. É possível ter o SWING GATE 330 com um portão maior para respeitar a regra de desabilitação. Além disso, o cliente pode escolher diferentes alturas de vidro para aumentar a segurança física do portão.
    Especificação
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz. 2. Maximum power absorbed: 200W. 3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F. 4. Backup Battery: n.2 24 Ah engines for the movement of the wings, with safety lock when closing. In case of emergency opening wings. 5. Operating logic: Programmable by microprocessor with n. 1 RS485 and n. 1 RS232. 6. Accident prevention: Photocells on the walls of the passages both at the entrance and at the exit and a control system that guarantees the regulation of the torque of the engine. 7. Transit speed: 30 passes per minute ( excluding the action times of any badges ). 8. Dimensions: Total dimensions: Height 1000 mm - 39 3/8" Length 1600 mm - 63 1/32" Passage size (mm): Width 600 mm - 23 5/8" / 900 mm - 35 7/16". Weight: 300 Kg - 661,39 lbs (standard gate, 2 machine bodies). 9. MCBF: 2 years o 1 000 000 of passages respecting the ordinary maintenance. 10. MTTR: 1 hour.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSwing-Gate-330
    • Familia de productoSwing Gate
    • Grupo de produtosSwing Gate
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)1600
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)150
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCGate barrier systems
    • Código UNSPSC46161510
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles
    • Código CSI MasterFormat 201408 34 56
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Gates
    • Número OmniClass23-11 25 15 17
    • Título OmniclassSwinging Gates
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors