Publicar produtos
PR 449
PR 449
PR 449
PR 449

    PR 449

    Traduzido por Google,

    PR 449 é uma persiana de bandeira motorizada em que a necessidade de matérias-primas como o aço e o cristal plasmado do típico estilo italiano o tornam particularmente elegante e capaz de torná-lo sóbrio e ao mesmo tempo seguro para qualquer entrada. Pode ser usado como sistema de controle de acesso ou sozinho ou com as passagens PASS 107 LIGHT como entrada para deficientes. Feito com uma estrutura de suporte cilíndrica com um motor que comanda um obturador de cristal.

    Especificação
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz.

      2. Maximum power absorbed: 40W.

      3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F.

      4. Humidity: 90%.

      5. Motor: continuous power 24Vcc.

      6. Dimensions:

      Total dimensions:

      Height 1000 mm - 39 3/8"

      Length 975 mm - 38 11/32"

      Passage size (mm): Width 900 mm - 35 7/16".

      7. Weight: 45 Kg - 99,2 lbs.

      8. MCBF: 2 years o 1 000 000 of passages respecting the ordinary maintenance.

      9. MTTR: 1 hour.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPR-449
    • Familia de productoSwing Gate
    • Grupo de produtosSwing Gate
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)975
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCSecurity or access control systems
    • Código UNSPSC46171619
    • Uniclass 2015 CódigoAc_20_85_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPedestrian security checking
    • Código CSI MasterFormat 201408 34 56
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Gates
    • Número OmniClass23-29 13 23 11
    • Título OmniclassWaist Height Turnstiles
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors