Publicar produtos
SecurGateLock - Security Door
SecurGateLock - Security Door
SecurGateLock - Security Door

    SecurGateLock - Security Door

    Traduzido por Google,
    A porta de segurança SecurGateLock foi projetada para garantir a unicidade de passagem, mantendo o rendimento ideal. Com a função anti-tailgating e anti-piggybacking, o SecurLock garante a entrada de uma pessoa por vez. Com o sistema SecurGateLock instalado, o pessoal de segurança pode ser reduzido ou eliminado completamente, economizando dezenas a centenas de milhares de dólares por ano. A validação do usuário na entrada é normalmente via cartão ou biometria. Após a liberação do ACS com autorização de entrada válida, a porta se abre e o usuário entra na seção. No caminho de entrada, o sistema anti piggybacking e anti tailgating está funcionando. Se o usuário for uma única pessoa, será concedida a entrada. Se um usuário não autorizado for detectado, a porta trava. A estrutura robusta da porta é feita de aço soldado e acabamento em chapa. Versões de segurança mais altas do SecurGateLock também podem ser equipadas com vidro resistente a balas.
    Especificação
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz. 2. Maximum power absorbed: 200W. 3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F. 4. Backup Battery: n.2 sealed lead-acid batteries to allow the right for functioning in case of lack of power. 5. Operating logic: programmable with microprocessor with n.1 lines RS232, n.1 RS485. 6. Accident prevention: security sensors on the doors upright both in enter and exit, and check system to grant the adjustment of the motor torque. 7. Transit speed: - 6 passages per minute in one direction; - 8/9 passages per minute in both directions (such data do not consider the possible working times due to utilization of card/badge readers). 8. Dimensions: Total dimensions: Height 2400 mm - 94 31/64" Width 1485 mm - 58 15/32" Length 1900 mm - 74 51/64" Passage dimensions: Height 2076 mm - 81 47/64" Width 900 mm - 35 7/16" Weight: 1200 Kg - 2645,54 lbs. 9. MCBF: 2 yrs. or 1 000 000 passages if the ordinary maintenance is properly applied. 10. MTTR: 1 h
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSecurGateLock
    • Familia de productoSecurity Doors
    • Grupo de produtosMotorized Security Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2400
    • Largura (mm)1485
    • Profundidade (mm)1900
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)1200
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCSecurity or access control systems
    • Código UNSPSC46171619
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles
    • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Número OmniClass23-17 11 49
    • Título OmniclassSecurity Rated Door
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors