Publicar produtos
SecurFlow - Turnstile
SecurFlow - Turnstile
SecurFlow - Turnstile

    SecurFlow - Turnstile

    Traduzido por Google,
    O SecurFlow maximiza o tráfego de pedestres enquanto evita o tráfego na direção oposta. O SecurFlow impede com segurança o acesso de uma área não segura a uma área segura enquanto otimiza o rendimento. Os sistemas combinados de câmeras e sensores SecurFlow detectam com precisão objetos tão pequenos quanto 2 polegadas cúbicas lançados (“voando”) ou abandonados dentro do portal. A estrutura modular do SecurFlow se adapta aos requisitos arquitetônicos ou restrições de espaço. Os modelos de duas e três portas podem ser acoplados a um corredor de pista rápida com portão de batente. O sistema de iluminação LED da SecurFlow possui saídas dentro e fora do portal indicando modos de funcionamento ou direções aos usuários.
    Especificação
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz. 2. Maximum power absorbed: 400W. 3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F. 4. Backup Battery: n.2 x 18 Ah sealed lead-acid batteries to allow the right for functioning in case of lack of power. 5. Operating logic: programmable with microprocessor with n.1 lines RS232, n.1 RS485. 6. Accident prevention: photocell on the vertical sides of the doors both at the entrance and the exit and torque control system. 7.Dimensions: Total dimensions: Height 2555 mm - 100 5/8" Width 900 mm - 35 7/16" Length 816 mm - 32 1/8" Passage dimensions: Width 600 mm - 23 5/8" 8. Weight: 40 Kg - 88,2 lbs. 9. MCBF: 2 yrs. or 1 000 000 passages if the ordinary maintenance is properly applied. 10. MTTR: 1 h.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSecurFlow-Turnstile
    • Familia de productoSecurity Doors
    • Grupo de produtosMotorized Security Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2555
    • Largura (mm)1294
    • Profundidade (mm)7798
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)1885
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCSecurity or access control systems
    • Código UNSPSC46171619
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoStainless steel half height turnstiles
    • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Número OmniClass23-21 35 23 11
    • Título OmniclassDetention Enclosures
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors