Publicar produtos
Speed Gate Vasari - Turnstile
Speed Gate Vasari - Turnstile
Speed Gate Vasari - Turnstile
Speed Gate Vasari - Turnstile

    Speed Gate Vasari - Turnstile

    Traduzido por Google,
    VASARI é um portão bidirecional motorizado. Desenvolvido em colaboração com a Pininfarina, é um modelo de design capaz de garantir qualquer entrada. É um sistema de controle de acesso composto por dois ou mais corpos de máquinas que permitem a passagem de abertura/fechamento através do movimento dos vidros. Disponível em diferentes versões, também pode ser realizado em versão maior para permitir a passagem de pessoas com deficiência de acordo com as normas vigentes, ou em versões com altura variável dos vidros, para aumentar a segurança física do portão.
    Especificação
    • 1. Power supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz. 2. Maximum power absorbed: 200W. 3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F. 4. Backup Battery: n.2 24Vcc engines for the movement of the doors, with safety lock when closing. In case of emergency opening doors. 5. Operating logic: Programmable by microprocessor with n. 1 RS485 serial line and n. 1 LAN. 6. Accident prevention: Photocells on the walls of the passages both at the entrance and at the exit and a control system that guarantees the regulation of the torque of the engine. 7. Transit speed: 30 passes per minute ( excluding the action times of any badges ). 8. Dimensions: Total dimensions: Height 1000 mm - 39 3/8" Length 1700 mm - 66 59/64" Passage size (mm): Width 600 mm - 23 5/8" / 900 mm - 35 7/16". Weight: 350 Kg - 771,69 lbs (standard gate, 2 machine bodies). 9. MCBF: 2 years o 1 000 000 of passages respecting the ordinary maintenance. 10. MTTR: 1 hour.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSpeedGateVasari
    • Familia de productoSwing Gate
    • Grupo de produtosSwing Gate
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1700
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)350
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCGate barrier systems
    • Código UNSPSC46161510
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoStainless steel half height turnstiles
    • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Número OmniClass23-29 13 23 11
    • Título OmniclassWaist Height Turnstiles
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors