Publicar produtos
SecurTelLock - Security Door
SecurTelLock - Security Door
SecurTelLock - Security Door

    SecurTelLock - Security Door

    Traduzido por Google,

    O SecurTelLock é um portal de segurança de corredor duplo projetado para garantir a passagem exclusiva, mantendo o fluxo ideal. Com as funções anti-entrada não autorizada e anti-entrada em grupo, o SecurTelLock garante a entrada de apenas uma pessoa por vez. Com o sistema SecurTelLock instalado, é possível reduzir ou eliminar completamente o número de funcionários de segurança, economizando dezenas a centenas de milhares de dólares por ano.

    A validação do usuário na entrada é geralmente feita por cartão ou biometria. Após a liberação pelo sistema de controle de acesso (ACS) com autorização válida, a porta se abre e o usuário entra na seção. Durante a entrada, o sistema anti-entrada não autorizada (anti-piggybacking) é ativado. Se o usuário estiver sozinho, a entrada será permitida. Caso seja detectado um usuário não autorizado, a porta trava. A estrutura robusta da porta é feita de aço soldado com acabamento em chapa metálica. Versões de alta segurança do SecurTransLock também podem ser equipadas com vidro à prova de balas.

    Especificação
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz. 2. Maximum power absorbed: 400W. 3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F. 4. Backup Battery: n.4 sealed lead-acid batteries to allow the right for functioning in case of lack of power. 5. Operating logic: programmable with microprocessor with n.1 lines RS232, n.1 RS485. 6. Accident prevention: security sensors on the doors upright both in enter and exit, and check system to grant the adjustment of the motor torque. 7. Transit speed: - 6 passages per minute in one direction; - 12 passages per minute in both directions (such data do not consider the possible working times due to utilization of card/badge readers). 8. Dimensions: Total dimensions: Height 2650 mm - 104 21/64" Width 1200 mm - 47 1/4" Length 2000 mm - 78 47/64" Passage dimensions: Height 2300 mm - 90 9/16" Width 700 mm - 27 9/16" Weight: 1380 Kg - 3042,38 lbs 9. MCBF: 2 yrs. or 1 000 000 passages if the ordinary maintenance is properly applied. 10. MTTR: 1 h.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSecurTransLock
    • Familia de productoSecurity Doors
    • Grupo de produtosMotorized Security Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2650
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)1380
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCSecurity or access control systems
    • Código UNSPSC46171619
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles
    • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Número OmniClass23-17 11 49
    • Título OmniclassSecurity Rated Door
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors