Publicar produtos
SAND A75 P570 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P570 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P570 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P570 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P570 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P570 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors

    SAND A75 P570 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors

    Traduzido por Google,

    SAND A75 P570 é um dos perfis mais tradicionais e requisitados no setor da construção. A chapa corrugada estrutural SAND A75 P570 encontra aplicação principalmente como piso, principalmente onde é necessária a instalação de produtos de alta capacidade.

    Especificação
    • SAND A75 P570 can be ordered in the following versions: Positive (use as dry floor), Negative (use in coverage) e CLS (for load-bearing floor).

      The following applications are available on the internal side: non-woven fabric SANDnodrip with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSAND_A75_P570
    • Familia de productolamiere grecate
    • Grupo de produtossand A75
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Nome UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Título OmniclassLaminated Rigid Profiles