Publicar produtos
SAND 41 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 41 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 41 - Corrugated metal sheets for roofing

    Traduzido por Google,

    SAND 41, graças à sua geometria única, é um perfil de cobertura que representa a combinação perfeita de desempenho, estética e conveniência.

    O passo grego de 200 mm, auxiliado por uma largura útil de 1000 mm, permite que esta chapa ondulada ofereça alto desempenho em termos de capacidade de carga e seja ao mesmo tempo economicamente vantajosa.

    Especificação
    • Thanks to the system SANDdry, the drainage channel studied to reduce the inconveniences linked to avoid eventual infiltrations of the roof water, guarantees also in case of eventual rising of the water for capillarity that the same one is brought in eaves without infiltrations, also in the low slopes.

      The coverage has a limited incidence of overlap, and its aesthetically pleasing appearance makes it an extremely versatile profile for both industrial and civil use.

      The following applications are available on the internal side: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSAND_41
    • Familia de productolamiere grecate
    • Grupo de produtossand 41
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Nome UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Título OmniclassLaminated Rigid Profiles