Publicar produtos
SAND 59 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors
SAND 59 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors
SAND 59 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors
SAND 59 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors

    SAND 59 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors

    Traduzido por Google,

    SAND 59 é um papelão ondulado com 5 bandejas, adequado para qualquer uso. Esta chapa ondulada desenvolve uma largura útil de 840 mm, com uma distância central entre ondulações de 210 mm.

    Graças à geometria particular, permite ter uma sobreposição mínima, garantindo ainda a segurança em termos de estanqueidade.

    Especificação
    • SAND 59 can be used in various ways: in the Positive version as a structural element for non-composite floors or deck roofs, while in the Negative version as a roofing and plugging element.

      The following applications are available on the internal side: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSAND_59
    • Familia de productolamiere grecate
    • Grupo de produtossand 59
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)59
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Nome UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Título OmniclassLaminated Rigid Profiles