Publicar produtos
SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors

    SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors

    Traduzido por Google,

    AND A75 P760 é um perfil estrutural versátil com seção exclusiva. Caracterizado por quatro ranhuras corrugadas com altura de 75 mm e distância entre os corrugados de 253 mm, em comparação com SAND A75 P570, possui uma largura útil maior de 760 mm, o que a torna uma chapa ondulada muito conveniente.

    Especificação
    • SAND A75 P760 can be used in various ways: in the Positive version as a structural element for non-composite floors or deck roofing, in the Negative version as a roofing and plugging element and in the CLS version for composite floors.

      The following applications are available on the internal side: SANDnodrip nonwoven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol nonwoven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSAND_A75_P760
    • Familia de productolamiere grecate
    • Grupo de produtossand A75
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Nome UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Título OmniclassLaminated Rigid Profiles