Publicar produtos
Lavatório de pousar Comby 61x41 com aba
Lavatório de pousar Comby 61x41 com aba
Lavatório de pousar Comby 61x41 com aba
    Sanindusa

    Lavatório de pousar Comby 61x41 com aba

    Traduzido por Google,
    Com acessórios de madeira opcionais e um copo de vidro muito útil na higiene do dia-a-dia O lavatório tem um local embutido onde podem ser colocados objetos
    Especificação
    • 6A8606-comby cup holder accessory _not included_ 6A8600-comby cup _not included_ 6A8605- comby single accessory _not included_ 4V9711-unslotted waste for basin without overflow _not included_
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única108660004_Comby_wash-basin-to-place-with-flap
    • Familia de productoComby
    • Grupo de produtoswashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)220
    • Largura (mm)610
    • Profundidade (mm)405
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter top wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul