Publicar produtos
Lavatório Round 40
Lavatório Round 40
Lavatório Round 40
Lavatório Round 40
Lavatório Round 40
Lavatório Round 40
Lavatório Round 40
    Sanindusa

    Lavatório Round 40

    3.2 de 5 estrelas3.2(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Instalação em cima de móveis. Sem transbordamento e sem furo para torneira. Esmaltado em todos os lados.

    Especificação
    • Recommended valve - ref.4V9711 (not included)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única108980_Round_40-Washbasin-To-Place
    • Familia de productoRound
    • Grupo de produtoswashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)153
    • Largura (mm)408
    • Profundidade (mm)408
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter top wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul