Publicar produtos
Lavatório Flux 120x45 duplo
Lavatório Flux 120x45 duplo
    Sanindusa

    Lavatório Flux 120x45 duplo

    Traduzido por Google,

    Instalação na parede, sem transbordamento.

    Especificação
    • Compatible with Fixing kit 43, (included). Siphon adapter ref. 4V9811 (included).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única109800_Flux_120x45-double-wall-mounted-basin
    • Familia de productoFlux
    • Grupo de produtoswashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)454
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)25.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 13
    • Título OmniclassDual Sinks
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul