Publicar produtos
Lavatório de encastrar Agres 77x35
Lavatório de encastrar Agres 77x35
    Sanindusa

    Lavatório de encastrar Agres 77x35

    Lavatório de encastrar por baixo da bancada.

    Especificação
    • Com anel embelezador e kit de fixação incluído (kit 45).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única118880_Agres_77x35-undermount-basin
    • Familia de productoAgres
    • Grupo de produtoswashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)155
    • Largura (mm)765
    • Profundidade (mm)345
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_92
    • Uniclass 2015 DescriçãoUndermounted wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul