Publicar produtos
Kit de duche c/misturadora monocomando New Ícone, chuveiro e pinha
Kit de duche c/misturadora monocomando New Ícone, chuveiro e pinha
    Sanindusa

    Kit de duche c/misturadora monocomando New Ícone, chuveiro e pinha

    Traduzido por Google,
    Misturadora de duche com 2 saídas Chuveiro de chuva Idealrain com coluna fixa e pulverizador Alças de pinos metálicos na misturadora e suporte do raio de mão A saída é seleccionada através do desviador integrado com o controlo de caudal
    Especificação
    • Telescopic shower column brass single-lever mixer 200mm inox shower head with 1 function ABS hand shower with1 function 1700mm Inox shower hose ABS shower bracket
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única526670111_NewIcone_shower-kit
    • Familia de productoNew Ícone
    • Grupo de produtosTaps-Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1455
    • Largura (mm)280
    • Profundidade (mm)534
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul