Publicar produtos
Banheira freestanding 180x80 Urb.y Plus
Banheira freestanding 180x80 Urb.y Plus
Banheira freestanding 180x80 Urb.y Plus
Banheira freestanding 180x80 Urb.y Plus
    Sanindusa

    Banheira freestanding 180x80 Urb.y Plus

    4.7 de 5 estrelas4.7(14 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Banheira autônoma para soluções residenciais ou hoteleiras. Instalação fácil.

    Especificação
    • Bathtub with integrated panel and assembled chassis. Installation kit (2 positioners in galvanized sheet, 4 plugs and 4
      screws); Assembly Instruction. Tic-tac pop-up waste mounted with overflow (valve not siphoned) All included.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única804600_UrbyPlus_Bathtub
    • Familia de productoUrb.y Plus
    • Grupo de produtosBathtub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)625
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)52
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul