Publicar produtos
Banheira simples Vértice 170x70
Banheira simples Vértice 170x70
Banheira simples Vértice 170x70
    Sanindusa

    Banheira simples Vértice 170x70

    Traduzido por Google,

    Banheira para soluções residenciais ou hoteleiras. Gama com vários tamanhos disponíveis.

    Especificação
    • ref.490-50 automatic pop up waste for bathtub(not included); ref.810-60 fix kit feets for bathtub(not included); ref.800203-70 Panel(not included); ref. 805801-170 vertice panel(not included); 805606-Headrest for bathtub vértice(not included).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única805800_Vertice_Bathtub
    • Familia de productoVértice
    • Grupo de produtosbathtub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)405
    • Largura (mm)1700
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)24.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul