Publicar produtos
UNIC dual handle shower mixer system
Sanitana

UNIC dual handle shower mixer system

Traduzido por Google,
Sistema de misturador de chuveiro de parede dupla UNIC Como Karl Lagerfeld disse uma vez: "Eu não gosto de beleza padrão, não há beleza sem estranheza". Cheio de personalidade, o design da UNIC destaca o dinamismo de seus volumes. A gama destaca-se pelo seu design tubular desprovido de artifícios, evidente no manípulo estilizado e minimalista. O perfil dinâmico de sua bica eleva o design a um novo patamar estilístico, destacando o caráter modernista das peças desta coleção de misturadores.
Especificação
  • Suitable for: shower Equipped with: thermostatic cartridge Type of installation: wall-mounted Type of spout: n/a Type of handle: dual handle Type of aerator: n/a Additional features: large adjustable over head shower, adjustable handshower holder and 38º safety stop function In the box: mixer, mixer connections, 5-function handshower and 175cm flexible shower hose
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS50005945950709
  • Familia de productoUnic
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1225
  • Largura (mm)255
  • Profundidade (mm)529
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)2.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário

Disponibilidade da região

Ásia África Europa América do Sul América do Norte