Publicar produtos
UNIC 1 outlet - round rosette - dual lever shower mixer
Sanitana

UNIC 1 outlet - round rosette - dual lever shower mixer

Traduzido por Google,
UNIC c/ misturadora de dupla alavanca montada - 1 tomada (chuveiro) - roseta redonda Como Karl Lagerfeld disse uma vez: "Não gosto de beleza padrão, não há beleza sem estranheza". Cheio de personalidade, o design da UNIC destaca o dinamismo de seus volumes. A gama destaca-se pelo seu design tubular desprovido de artifícios, evidente no manípulo estilizado e minimalista. O perfil dinâmico de sua bica eleva o design a um novo patamar estilístico, destacando o caráter modernista das peças desta coleção de misturadores.
Especificação
  • Suitable for: shower Equipped with: thermostatic cartridge Type of installation: wall-mounted (built-in) Type of spout: n/a Type of handle: dual lever Type of aerator: n/a Additional features: round rosette, supports 1 shower function and allows an adjustable installation depth In the box: mixer
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS50005969050706
  • Familia de productoUnic
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)100
  • Largura (mm)100
  • Profundidade (mm)110
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)1.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia África Europa América do Sul América do Norte