Publicar produtos
CUBIC 1500x700 rectangular bathtub
Sanitana

CUBIC 1500x700 rectangular bathtub

Traduzido por Google,
Banheira retangular acrílica CUBIC 1500x700 Um design decididamente minimalista confere a esta banheira uma flexibilidade que se destaca - tanto na versão básica quanto na versão turbilhão. Disponível em vários tamanhos, sua estética marcante e conforto excepcional fazem do CUBIC a escolha certa para quem procura um banheiro versátil.
Especificação
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal frame (recessed of self-standing) Apron compatibility: yes (acrylic or wood) Anti slip surface: no Capacity: 164 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS20024100000000
  • Familia de productoCubic
  • Grupo de produtosBathtubs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)418
  • Largura (mm)1500
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioFibra de Vidro
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)19
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Ásia África Europa América do Sul América do Norte
Bahrain
Algeria
Belgium
Chile
Collectivity of Saint Martin
Iran
Angola
Cyprus
Colombia
Costa Rica
Israel
Benin
Denmark
Suriname
Cuba
Jordan
Cabo Verde
France
Martinique
Kuwait
Côte d'Ivoire
Germany
Lebanon
Democratic Republic of the Congo
Greece
Oman
Gabon
Ireland
Pakistan
Ghana
Italy
Palestine
Guinea
Lithuania
Qatar
Liberia
Luxembourg
Saudi Arabia
Libya
Malta
United Arab Emirates
Mali
Netherlands
Mauritania
Poland
Mauritius
Portugal
Moçambique
Russia
Morocco
Spain
Nigeria
Switzerland
Republic of the Congo
Ukraine
Reunion
United Kingdom
Senegal
South Africa
Tanzania
Tunisia