Publicar produtos
QUEEN 1800X800 oval bathtub (w/ metal apron)
QUEEN 1800X800 oval bathtub (w/ metal apron)
    Sanitana

    QUEEN 1800X800 oval bathtub (w/ metal apron)

    Traduzido por Google,
    Banheira oval em aço esmaltado QUEEN 1800X800 (com avental) Banhe-se como um rei. Tome banho como uma rainha. Com banheiras QUEEN é realmente assim que você vai se sentir. Uma banheira de aço esmaltado que homenageia os velhos tempos dourados das banheiras clássicas em ferro fundido - o design da QUEEN será certamente a peça central de uma casa de banho luxuosa.
    Especificação
    • Format: oval Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal apron (self-standing) Apron compatibility: yes (metallic) Anti slip surface: yes Capacity: 230 liters Available colours: white or black Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS30002212100000
    • Familia de productoQueen
    • Grupo de produtosBathtubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)595
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioFibra de Vidro
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)85
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa América do Sul América do Norte