Publicar produtos
PIX - Primary Air Insulated Switchgear 12kV

PIX - Primary Air Insulated Switchgear 12kV

Traduzido por Google,
A gama PIX é a solução internacional e universal para painéis elétricos isolados a ar extraíveis.
Especificação
  • PIX Active is a medium-voltage switchgear solution designed for the requirements of both public and industrial distribution systems. It leverages over 50 years of industry experience in the design of medium voltage switchgear, using a vacuum circuit breaker. PIX Active combines scalable sensors with condition monitoring and control functions to minimise maintenance, improve safety and minimise unplanned downtime.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPIX_12kV
  • Familia de productoMV Switchgear
  • Grupo de produtosPIX
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emHungary
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniclassElectronic Controlled Distribution Switchgear

Disponibilidade da região

Europa América do Norte