Publicar produtos
Merten D-life - Gama de aparelhagem que que criam espaços

Merten D-life - Gama de aparelhagem que que criam espaços

D-Life – Mecanismos que criam espaços Os mecanismos elétricos D-Life destacam-se pela simplicidade geométrica, uma ampla seleção de materiais de alta qualidade e elevadas funcionalidades. Com um design elegante e discreto, integram-se facilmente em qualquer espaço e ambiente.
Especificação
  • A gama de mecanismos D-Life oferece: Ampla gama de funções: interruptores, comutadores, regulação de luz, controlo de estores e conectividade. Compatibilidade com sistemas de domótica: Wiser e KNX. Montagem modular em 3 etapas: mecanismo com suporte + tecla + aro (moldura). Tecla 71 × 71 mm com acabamentos premium (termoplástico, metal e vidro). Alta durabilidade e fiabilidade, em conformidade com normas elétricas internacionais
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSE_ES_Merten_WD
  • Familia de productoBUILDING SYSTEMS
  • Grupo de produtosWiring devices
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2026-05-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical power products and wiring accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 27 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Wiring Devices
  • Número OmniClass23-35 37 29
  • Título OmniclassModular Wiring System Switches

Disponibilidade da região

Europa