Publicar produtos
Sentrel Gate
Sentrel

Sentrel Gate

3.0 de 5 estrelas3.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Sentrel Vertical Cable Balaustrada and Pool Fencing é fabricado com madeiras da mais alta qualidade, cabo de aço inoxidável e acessórios. O uso inovador de fio de aço inoxidável vertical e madeiras de origem seletiva garantem uma solução duradoura para as necessidades elegantes e práticas de balaustradas e cercas. Os cabos verticais são facilmente tensionados e estão em total conformidade com os padrões australianos para varandas com mais de 4 m de altura, um avanço para proprietários de casas e designers que procuram soluções elegantes de madeira e aço para construções de vários andares novas ou adaptadas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagate
  • Familia de productoGates
  • Grupo de produtosStainless steel & Wire
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emAustralia
  • Fabricado emAustralia
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas
  • Classificação IFCTrilho
  • Nome UNSPSCGates
  • Código UNSPSC301720