Publicar produtos
A1070 - Mirror, Float Glass, With SS Frame
SEPS2BIM

A1070 - Mirror, Float Glass, With SS Frame

Traduzido por Google,
Um espelho de vidro float polido de 1/4" de alta qualidade, emoldurado em uma peça única, com acabamento acetinado, moldura angular de aço inoxidável. Todas as bordas do espelho são protegidas por tiras de enchimento absorventes. A parte traseira do espelho é protegida por um revestimento protetor. Espelho tem uma parte traseira de aço galvanizado com suportes de suspensão horizontais integrais e cabides de parede para montagem oculta. Para uso em áreas de banheiro com pia com dois ou mais lavatórios montados em bancada. O preço é baseado em um espelho de 36" HX 36" W.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA1070
  • Familia de productoMirror
  • Grupo de produtosFloat Glass
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)910
  • Largura (mm)910
  • Profundidade (mm)30
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)9
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Espelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário