Publicar produtos
A1080 - Mirror, Posture, Wall Mounted
SEPS2BIM

A1080 - Mirror, Posture, Wall Mounted

3.8 de 5 estrelas3.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Espelho de postura montado na parede. Consiste em uma placa de vidro de 1/4" em uma estrutura resistente à corrosão com parte traseira à prova d'água. Para programas educacionais e terapêuticos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA1080
  • Familia de productoMirror
  • Grupo de produtosPosture
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1803
  • Largura (mm)710
  • Profundidade (mm)100
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Espelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário