Publicar produtos
A1085 - Mirror, SS, With SS Frame
SEPS2BIM

A1085 - Mirror, SS, With SS Frame

Traduzido por Google,
Um espelho de aço inoxidável altamente polido, emoldurado em uma estrutura de canal de aço inoxidável polido brilhante de peça única com cantos em esquadria de 90°. Todas as bordas do espelho são protegidas por tiras de enchimento absorventes. O espelho tem uma parte traseira de aço galvanizado com suportes de suspensão horizontais integrais e cabide de parede para montagem oculta. Para uso em áreas de uma instalação onde um espelho de vidro float não é desejado por razões de segurança do paciente e da equipe. Este espelho não se destina ao uso em áreas de pacientes de segurança máxima.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA1085
  • Familia de productoMirror
  • Grupo de produtosSS
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)910
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)30
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Espelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário