Publicar produtos
A1090 - Mirror, Float Glass, With SS Frame & Shelf
SEPS2BIM

A1090 - Mirror, Float Glass, With SS Frame & Shelf

Traduzido por Google,
Um espelho de vidro float polido de 1/4" de alta qualidade, aproximadamente 36' HX 18' W emoldurado em uma estrutura de canal de aço inoxidável polido brilhante de peça única com cantos em esquadria de 90° e aço inoxidável integral, acabamento manchado, prateleira. as bordas do espelho são protegidas por tiras de enchimento absorventes. O espelho tem uma parte traseira em aço galvanizado com suportes de suspensão horizontais integrais e suporte de parede para montagem oculta. Para montagem acima de lavatórios de parede simples localizados em áreas de banheiros, áreas de exames médicos, escritórios, etc. também pode ser usado acima de lavatórios duplos, montados na parede ou na bancada.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA1090
  • Familia de productoMirror
  • Grupo de produtosFloat Glass
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)910
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)150
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Espelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário