Publicar produtos
A5030 - Bench, Stall, Shower, Built In
SEPS2BIM

A5030 - Bench, Stall, Shower, Built In

Traduzido por Google,
Banco de duche; construídas em. Estrutura de aço inoxidável de dezoito (18) bitolas com âncoras embutidas na parede. Tamanho e forma conforme necessário.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA5030
  • Familia de productoBench
  • Grupo de produtosStall
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)890
  • Profundidade (mm)560
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário