Publicar produtos
A5145 - Hook, Garment, Double, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5145 - Hook, Garment, Double, SS, Surface Mounted

Traduzido por Google,
Aço inoxidável com acabamento acetinado montado em superfície, gancho duplo para roupas. Equipado com um suporte de montagem oculto que é fixado a uma placa de parede oculta. Para uso geral em toda a instalação para pendurar vários itens de vestuário.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA5145
  • Familia de productoHook
  • Grupo de produtosGarment
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)50
  • Largura (mm)100
  • Profundidade (mm)50
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário