Publicar produtos
A5210 - Bracket, Television, Wall Mounted, w/Adjust Arm
SEPS2BIM

A5210 - Bracket, Television, Wall Mounted, w/Adjust Arm

Traduzido por Google,
Suporte de televisão montado na parede com braço ajustável. Consiste em braço móvel com giro mínimo de 120 graus. Projetado para segurar unidades de televisão de tela plana montadas na parede em quartos de pacientes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA5210
  • Familia de productoBracket
  • Grupo de produtosTelevision
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)480
  • Largura (mm)5300
  • Profundidade (mm)330
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário