Publicar produtos
A6035 - Repository, Night, With Safe
SEPS2BIM

A6035 - Repository, Night, With Safe

Traduzido por Google,
Construído de corpo de aço de alta resistência e jam projetado para maximizar a proteção contra ataque de alavanca. O depósito de carga superior ou frontal possui uma tremonha grande feita de aço para serviço pesado, ativado por alça e projetado para operação suave de entrega de dinheiro e grande capacidade de embalagem. A gaveta de depósito possui uma grande gaveta resistente a "peixes" que deposita diretamente no armário interno padrão.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA6035
  • Familia de productoRepository
  • Grupo de produtosNight
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)760
  • Largura (mm)510
  • Profundidade (mm)5300
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário