Publicar produtos
A6105 - Counter, Reception Control, Built-In
SEPS2BIM

A6105 - Counter, Reception Control, Built-In

Traduzido por Google,
Contador, controle, internamento, embutido. Consiste em dois armários de base de 18" de largura com duas gavetas e gaveta de arquivo, duas gavetas de lápis de 30" de largura e dois armários de base de 18" de largura com quatro gavetas. A bancada deve ser uma composição de núcleo de partículas de madeira com superfície laminada de plástico com acabamento de superfície lisa dura, espessura padrão de 1” e um backsplash/curb de 4”. Preço baseado em uma profundidade de 30 ".
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA6105
  • Familia de productoCounter
  • Grupo de produtosReception Control
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)760
  • Largura (mm)290
  • Profundidade (mm)760
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCElemento de mobiliário