Publicar produtos
A6305 - Drapes, Pair
SEPS2BIM

A6305 - Drapes, Pair

3.7 de 5 estrelas3.7(17 avaliações)
Traduzido por Google,
Este JSN deve ser usado para determinar e definir a localização das cortinas. Tecido retardante de chamas, cores variáveis e estampas com forro. Preço baseado em um par de cortinas para uma janela de aproximadamente 36" WX 60" H.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA6305
  • Familia de productoDrapes
  • Grupo de produtosPair
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1502
  • Largura (mm)910
  • Profundidade (mm)30
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário