Publicar produtos
C0035 - Rail, Apron
SEPS2BIM

C0035 - Rail, Apron

Traduzido por Google,
Trilho do avental. Também conhecido como frente de avental, painel de avental ou trilho de espaço para os joelhos. Usado para fechar na área do espaço do joelho frontal e/ou fornecer suporte de superfície de trabalho entre dois gabinetes de base ou um gabinete de base e parede. Os trilhos do avental devem ser pedidos em pares para fornecer suporte à superfície de trabalho frontal e traseira.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaC0035
  • Familia de productoRail
  • Grupo de produtosApron
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)130
  • Largura (mm)610
  • Profundidade (mm)30
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário