Publicar produtos
C0044 - Frame, Apron, 1 Drawer
SEPS2BIM

C0044 - Frame, Apron, 1 Drawer

Traduzido por Google,
Moldura de avental com uma gaveta padrão. Também conhecido como quadro de gaveta ou quadro de mesa. Usado para um espaço de joelho como uma combinação de estrutura e gaveta para apoiar uma parte superior entre os armários de base ou um armário de base e uma parede.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaC0044
  • Familia de productoFrame
  • Grupo de produtosApron
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)100
  • Largura (mm)760
  • Profundidade (mm)560
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário